Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312197","name":"PSSu E S PD-D","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Actual product may vary
PSSu E S PD-D
Product ID: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu,電子模組,標準,電壓分配,4 個輸出
週邊設備供電 24 V DC 1.5 A,防短路,防過載,
擴充診斷資料。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| 應用範圍 | 標準 |
技術數據
半導體輸出
| DC voltage at output | 24 V DC |
| 恆定負載 1 極輸出 |
電阻式
電感式 電容式 |
電壓輸出
| U2 output short-circuit proof | Yes |
| Potential isolation U2 outputs | Yes |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 隔距與沿面距離到 |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質代碼 | PA |
| 高度尺寸 | 76 |
| 寬度尺寸 | 12.6 |
| 深度尺寸 | 60.2 |
| 淨重 | 32 |
| 毛重 | 41 |
| 編碼元件名稱 | J |
| 編碼元件顏色 | 深灰色 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242611 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548053609 |
| 體積 | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。