Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312902","name":"PSSu A EC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Abbildung ähnlich
PSSu A EC
Artikelnummer: 312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand.
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
UKCA cULus Listed |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 |
Mechanische Daten
| Klemmenart | steckbar |
| Nettogewicht | 28 |
| Bruttogewicht | 45 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018332 |
| Volumen | 0.347 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |