text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu E S PD-D

Número de producto: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, electronic module, standard, voltage distribution, 4 outputs periphery supply 24 V DC 1.5 A, short circuit proof, overload-proof, expanded diagnostic data.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Automatización  
 
Tensión continua en salida 24 V DC  
Cargas admis. 1 polo salida resistiva  
inductivo  
capacitiva  
Salida U2 resist. cortocirc. sí  
Separ. potencial salidas U2 sí  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Acel. choque según norma 2
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa codificación PA  
Dimensión de altura 76  
Dimensión Ancho 12.6  
Dimensión Profundidad 60.2  
Peso neto 32  
Peso bruto 41  
Nombre elem. codificación J  
Color elem. codificación gris oscuro  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548053609  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection.
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, screw connection.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP-C1 1/12 S
PSSu BP-C1 1/12 S 312622
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, screw connection. All the internal 7signals are present at the terminals!
PSSu BP-C1 1/12 C
PSSu BP-C1 1/12 C 312623
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection. All theinternal 7 signals are present at the terminals!

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.