text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu E S PD-D

Ürün numarası: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronik modül, standart, voltaj dağıtımı, 4 çıkışlı çevre birimi beslemesi 24 V DC 1,5 A, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması, genişletilmiş arıza teşhisi verileri.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
Uygulama aralığı Standart  
 
DC voltage at output 24 V DC  
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
U2 output short-circuit proof Yes  
Potential isolation U2 outputs Yes  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60664-1  
EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Gövde malzeme kodu PA  
Yükseklik boyutu 76  
Genislik boyutu 12.6  
Derinlik boyutu 60.2  
Net agirlik 32  
Brüt ağırlık 41  
Kodlama elemanı adı J  
Kodlama elemanı rengi Koru gri  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242611  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001600  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548053609  
Cilt 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C1 1/12 S
PSSu BP-C1 1/12 S 312622
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı. Dahili 7 sinyalin tümüterminallerde mevcuttur!
PSSu BP-C1 1/12 C
PSSu BP-C1 1/12 C 312623
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı. Dahili 7 sinyalin tümüterminallerde mevcuttur!