Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6B000009","name":"PSEN rd1.2 F-FOV sensor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Abbildung ähnlich
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
Artikelnummer: 6B000009
GTIN: 4046548107630
Radarsensor, 5 m Reichweite, PL d (Cat. 3) nach EN ISO 13849
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
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
| Sensorprinzip | FMCW Radar |
| Reichweite Warnzone | 5 |
| Reichweite Sicherheitszone | 5 |
| Anz. Simult. Überw. Zonen | 4 |
| Anzahl Zonenkonfigurationen | 32 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Quelle der intern. Spannung | über Steuerungseinheit |
Optische Daten
| Öffnungswinkel horizontal | 100° |
| Öffnungswinkel vertikal | 20° |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-30
60 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 1500 m |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 4 |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Zeiten
| Reaktionszeit | 100 |
Mechanische Daten
| max. Leitungslänge | 25 |
| Gehäusematerial Oberteil | PA66, Druckguss |
| Abmessung h | 85 |
| Höhe mit Bügel | 107.4 |
| Abmessung b | 85 |
| Abmessung b mit Bügel | 158 |
| Abmessung t | 107.4 |
| Nettogewicht | 358 |
| Bruttogewicht | 492 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107630 |
| Volumen | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair,
geschirmt, Kabellänge: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair,
geschirmt, Kabellänge: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair,
geschirmt, Kabellänge: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12-
Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12-
Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12-
Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12-
Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die
Schnittstelle CANopen.