text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Produktnummer: 6B000009
GTIN: 4046548107630
Radarsensor, 5 m rækkevidde, PL d (kat. 3) i henhold til EN ISO 13849

Styk

Din pris

Kr.7,668.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensorprincip FMCW-radar  
Rækkevidde advarselszone 5  
Rækkevidde sikkerhedszone 5  
Ant. Simult. Overv. Zoner 4  
Antal zonekonfigurationer 32  
 
Kilde for intern spænding via styr.enh.  
Åbningsvinkel horisontalt
Åbningsvinkel vertikalt
Omgivelsestemperatur -30  
60  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl.
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 4  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Reaktionstid 100  
Maks. ledningslængde 25  
Husmateriale overdel
Mål, højde 85  
Højde med bøjle 107.4  
Mål, bredde 85  
Mål b med bøjle 158  
Mål, dybde 107.4  
Nettovægt 358  
Bruttovægt 492  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107630  
Volumen 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 10 m
Kr.519.00
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 15 m
Kr.679.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 3 m
Kr.292.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 5 m
Kr.421.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 10 m
Kr.623.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 15 m
Kr.793.00
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
Kr.198.00