Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6B000009","name":"PSEN rd1.2 F-FOV sensor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
Ürün numarası: 6B000009
GTIN: 4046548107630
Radar sensörü, 5 m çalışma mesafesi, ENISO 13849'a göre PL d (Cat. 3)
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
| Sensor principle | FMCW radar |
| Çalışma aralığı uyarı bölgesi | 5 |
| Çalışma aralığı emniyet bölges | 5 |
| Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı | 4 |
| Alan Konfigürasyonu sayısı | 32 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Dahili voltaj kaynağı | Kontrol ünitesi ile |
Optik veriler
| Yatay açılma açısı | |
| Dikey açılış açısı |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-30
60 |
| Nem oranı | Maks. %95 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 4 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Zamanlar
| Tepki süresi | 100 |
Mekanik Veri
| Maksimum kablo uzunluğu | 25 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | |
| Yükseklik boyutu | 85 |
| Braket ile yükseklik | 107.4 |
| Genislik boyutu | 85 |
| Braketli W ölçüsü | 158 |
| Derinlik boyutu | 107.4 |
| Net agirlik | 358 |
| Brüt ağırlık | 492 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274501 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107630 |
| Cilt | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi açılı konektör, bükümlü çift,
korumalı, kablo uzunluğu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi açılı konektör, bükümlü çift,
korumalı, kablo uzunluğu: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12
erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12
erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12
erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12
erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.