text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Artikelnummer: 6B000009
GTIN: 4046548107630
Radarsensor, räckvidd 5 m, PL d (kategori 3) enligt EN ISO 13849

Enhet

Ditt pris

SEK11,522.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensorprincip FMCW Radar  
Räckvidd varningszon 5  
Räckvidd säkerhetszon 5  
Ant. simult. övervak. zoner 4  
Antal zonkonfigureringar 32  
 
Källa intern spänning via styrenhet  
Öppningsvinkel horisontell
Öppningsvinkel vertikal
Omgivningstemperatur -30  
60  
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN
FöroreningsgradLuft.kryp. 4  
Skyddsklass hus IP67  
Reaktionstid 100  
Max. kabellängd 25  
Kåpmaterial överdel
Mått höjd 85  
Höjd med bygel 107.4  
Mått bredd 85  
Mått b med bygel 158  
Mått djup 107.4  
Nettovikt 358  
Bruttovikt 492  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274501  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107630  
Volym 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 10 m
SEK780.00
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 15 m
SEK1,020.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12- hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 3 m
SEK439.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12- hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 5 m
SEK632.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12- hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 10 m
SEK936.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12- hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 15 m
SEK1,191.00
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
SEK297.00