Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6B000009","name":"PSEN rd1.2 F-FOV sensor","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Imagem similar
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
Número do produto: 6B000009
GTIN: 4046548107630
Sensor de radar, alcance de 5 m, PL d (cat. 3) segundo EN ISO 13849
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
RED
CE Marca certificada pela UL TÜV |
| 4 | |
| Princípio do sensor | Radar FMCW |
| Área de alerta do alcance | 5 |
| Área de segurança do alcance | 5 |
| Número configurações de zona | 32 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte da tensão interna | pela unid. de avaliação |
Dados ópticos
| Ângulo de abertura horizontal | |
| Ângulo de abertura vertical |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-30
60 |
| Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 4 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Times
| Tempo de resposta | 100 |
Dados mecânicos
| Comprimento máx. do cabo | 25 |
| Material caixa peça superior | |
| Dimensão altura | 85 |
| Altura com suporte | 107.4 |
| Dimensão de profundidade | 107.4 |
| Dimensão de profundidade | 85 |
| Dimensão b com suporte | 158 |
| Peso líquido | 358 |
| Peso bruto | 492 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274501 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107630 |
| Volume | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado,
blindado, comprimento do cabo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado,
blindado, comprimento do cabo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.