Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6B000009","name":"PSEN rd1.2 F-FOV sensor","price":"1008.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Vastaava kuva
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
Tuotenumero: 6B000009
GTIN: 4046548107630
Tutka-anturi, 5 m kantama, PL d (kat. 3) EN ISO 13849 mukaan
Yksikkö
Hintasi
€1,008.97
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
RED
CE UL sertifioitu merkki TÜV |
| 4 | |
| Anturiperiaate | FMCW Radar |
| Kantavuus varoitusalue | 5 |
| Kantavuus suoja-alue | 5 |
| Number of zone configurations | 32 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Sis. jänn. lähde | ohjausyksikön kautta |
Optiset tiedot
| Avautumiskulma horisontaalinen | |
| Avautumiskulma vertikaalinen |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-30
60 |
| Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | |
| Likaantumisaste ilmaväli | 4 |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
Times
| Reaktioaika | 100 |
Mekaaniset tiedot
| Suurin johtimen pituus | 25 |
| Kotelomateriaali yläosa | |
| Mitta korkeus | 85 |
| Korkeus sangan kanssa | 107.4 |
| Leveysmitta | 85 |
| Mitta b sangan kanssa | 158 |
| Syvyysmitta | 107.4 |
| Nettopaino | 358 |
| Bruttopaino | 492 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274501 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107630 |
| Volume | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari,
suojattu, kaapelin pituus: 10m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari,
suojattu, kaapelin pituus: 15m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12-
naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:3m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12-
naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:5m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12-
naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:10m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12-
naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:15m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.99