text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Product ID: 6B000009
GTIN: 4046548107630
레이더 센서, 5 m 작동 범위, EN ISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)

단위

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

승인 RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
센서 원리 FMCW 레이더  
작동 범위 경고 구역 5  
작동 범위 안전 구역 5  
구역 동시 모니터링 수 4  
구역 구성 수 32  
 
내부 전압원 제어 장치 사용  
수평 각도
수직 각도
대기 온도 -30  
60  
습도 등급 최대 95%  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL
공간 및 연면 오염도 4  
보호 종류, 호스팅 IP67  
반응 시간 100  
최대 케이블 길이 25  
하우징 소재 상부 파트
높이 직경 85  
브라킷 포함 높이 107.4  
폭 치수 85  
브라킷 포함 너비 158  
깊이 치수 107.4  
순중량 358  
총중량 492  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274501  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107630  
용량 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

Obligatory accessories

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair, shielded, cable length: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair, shielded, cable length: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12 female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12 female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12 female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12 female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.