text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Numéro de l'article: 6B000009
GTIN: 4046548107630
Capteur radar, portée de 5 m, PL d (cat. 3) selon l’EN ISO 13849

Unité

Votre prix

€970.16

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
4  
Principe du capteur Radar FMCW  
Portée de la zone d’alerte 5  
Portée de la zone de sécurité 5  
Nbre configurations de zones 32  
 
Source de la tension interne via l’unité de commande  
Angle d’ouverture horizontal
Angle d’ouverture vertical
Température d’utilisation -30  
60  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL
Niv. encr. lign fuites isol 4  
Indice de protection de boîtie IP67  
Temps de réponse 100  
Longueur de câble max. 25  
Matériau du boîtier partie sup
Dimensions hauteur 85  
Hauteur avec étrier de montage 107.4  
Dimension largeur 85  
Dimension avec étrier de monta 158  
Dimension profondeur 107.4  
Poids net 358  
Poids brut 492  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274501  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107630  
Volume 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées, blindé, longueur du câble : 10 m
€66.28
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées, blindé, longueur du câble : 15 m
€86.68
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :3 m
€37.30
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :5 m
€53.72
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :10 m
€79.56
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :15 m
€101.29
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
€25.23