Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6B000009","name":"PSEN rd1.2 F-FOV sensor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
Kód materiálu: 6B000009
GTIN: 4046548107630
Radarový senzor, dosah 5 m, PL d (kat. 3) podle EN ISO 13849
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
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
| 4 | |
| Princip snímače | Radar FMCW |
| Rozsah výstražné zóny | 5 |
| Rozsah bezpečné zóny | 5 |
| Počet konfigurací zón | 32 |
Technická data
Elektrické údaje
| Zdroj int.napětí | přes řídicí jednotku |
Optická data
| Horizontální úhel rozevření | |
| Vertikální úhel rozevření |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-30
60 |
| Údaj o namáhání vlhkem | max. 95 % |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 4 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Times
| Reakční doba | 100 |
Mechanické údaje
| Max. délka kabelu | 25 |
| Materiál krytu horní díl | |
| Rozměr výška | 85 |
| Výška V včetně úchytu | 107.4 |
| Rozměr šířka | 85 |
| Rozměr Š včetně úchytu | 158 |
| Rozměr hloubka | 107.4 |
| Čistá váha | 358 |
| Celková hmotnost | 492 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274501 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107630 |
| Svazek | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair,
stínění, délka kabelu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair,
stínění, délka kabelu: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce
M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Spoojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce
M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce
M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce
M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.