text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN rd1.2 F-FOV sensor

製品コード: 6B000009
GTIN: 4046548107630
レーダセンサ、動作範囲5 m、ENISO 13849に準拠するPL d(Cat. 3)

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
センサ原理 FMCWレーダ  
動作範囲警告ゾーン 5  
動作範囲安全ゾーン 5  
同時監視のゾーン数 4  
コンフィグレーションゾーン数 32  
 
内部電圧の供給元 制御ユニット経由  
水平検出角度
垂直検出角度
使用周囲温度 -30  
60  
相対湿度・温度 最大95 %  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL
汚染度 4  
保護構造、ハウジング IP67  
応答時間 100  
最大ケーブル長 25  
ハウジング素材 (上部)
高さ 85  
ブラケット含む高さ 107.4  
85  
ブラケット含む寸法幅 158  
奥行き 107.4  
実量 358  
総重量 492  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107630  
ボリューム 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ (アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.