Auslaufartikel
Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PMI v807
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 480 Pixel,
kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1 Gbit/s,
1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port,
kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10
IOT, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte
Software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server
UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PMI v812
Auslaufartikel
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 12,1", Auflösung 1280 x 800
Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1
Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port,
kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10
IOT, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte
Software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server
UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PMI v815
Auslaufartikel
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 15,6", Auflösung 1920 x 1080
Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1
Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port,
kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10
IOT, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte
Software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server
UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PMI v704e
Auslaufartikel
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 4,3", Auflösung 480 x 272 Pixel,
kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100
MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 4 W,
Economy-Version, OS Linux, PASvisu Runtime installiert und lizenziert,
vorinstallierte Software: Pilz Visualisierungssoftware.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
PMI v707e
Auslaufartikel
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 600 Pixel,
kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100
MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6 W,
Economy-Version, OS Linux, PASvisu Runtime installiert und lizenziert,
vorinstallierte Software: Pilz Visualisierungssoftware.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
Zenon Operator Dev 1024
Auslaufartikel
Zenon Operator Editor für Projekte bis 1024 Tags, enthält Runtime für
PC, Dongle Installationsmedium.
Auf Anfrage
Zenon Operator RT PC 1024
Auslaufartikel
Zenon Operator Runtime für PC, für Projekte bis 1024 Tags.
Auf Anfrage
Zenon Operator RT PMI
Auslaufartikel
Zenon Operator Runtime für Windows CE, für PMI Projekte bis 1024 Tags.
Auf Anfrage
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Auslaufartikel
Zenon Operator Editor für Projekte bis 1024 Tags, enthält Runtime für
PC, Dongle Installationsmedium.
Auf Anfrage
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Auslaufartikel
Zenon Operator Runtime für Windows CE, für PMI Projekte bis 1024 Tags.
Auf Anfrage
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
Auslaufartikel
Zenon Operator Runtime für PC, für Projekte bis 1024 Tags.
Auf Anfrage
PMI, Zubehör, Anpressrahmen für Schalttafeleinbau für PMI 704.
Auf Anfrage
PMI, Zubehör, Befestigungskit für PMI 704.
Auf Anfrage
PMI, Zubehör, Anpressrahmen für Schalttafeleinbau für PMI 707.
Auf Anfrage
PMI, Zubehör, Befestigungskit für PMI 707.
Auf Anfrage
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
Auf Anfrage
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Auf Anfrage
Serielles Programmier-Kabel (Null Modem Kabel) Länge 3 m.
Auf Anfrage
PMI, Zubehör, DIN Hutschienenhalter TSH 35.
Auf Anfrage
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Bedienen
und Beobachten, mit PMIvisu, PITm4SEU und PITreader,
Bedienfeldbeschriftung, Sprache Englisch, Begleitdokumente in Englisch
und Deutsch.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen