text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
12 Products found
PMI v807
266807
PMIvisu,診斷與人機介面,7 吋,解析度 800 x 480 畫素, 電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s, 1 個 USB host 3.0,2 個 USB hos ...

On request
PMI v812
266812
PMIvisu,診斷與人機介面,12.1 吋,解析度 1280 x 800 畫素 ,電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s,1 個 USB host 3.0,2 個 USB ...

On request
PMI v815
266815
PMIvisu,診斷與人機介面,15.6 吋,解析度 1920 x1080 畫素 ,電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s,1 個 USB host 3.0,2 個 USB ...

On request
PMI v704e
266704
PMIvisu,診斷與人機介面,4,3 吋,解析度 480 x 272 畫素, 電容式觸控螢幕,TFT,RAM 512 MB,快閃記憶體 2 GB,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB host 2.0,電容緩衝即 ...

On request
PMI v707e
266707
PMIvisu,診斷與人機介面,7 吋,解析度 800 x 600 畫素, 電容式觸控螢幕,TFT,RAM 512 MB,快閃記憶體 2 GB,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB host 2.0,電容緩衝即時時 ...

On request
PMI 704 Holding frame
266101
PMI,配件,用於 PMI 704 面板安裝的固定框架。

On request
PMI 704 Mounting Kit
266104
PMI,配件,用於 PMI 704 的安裝套件。

On request
PMI 707 Holding frame
266102
PMI,配件,用於 PMI 707 面板安裝的固定框架。

On request
PMI 707 Mounting Kit
266100
PMI,配件,用於 PMI 707 的安裝套件。

On request
Serial programming cable
310300
串列編程纜線(空數據機纜)長度 3 m。

On request
DIN rail adapter TSH 35
266103
PMI,配件,用於 PMI 35 的 DIN DIN導軌。

On request
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz 教育系統,模組化訓練系統,操作終端機操作 與監控,配備 PMIvisu、PITm4SEU 及 PITreader, 操作終端機貼標,語言英文,隨附英文 與德文文件。 ...

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use