text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
27 produits trouvés
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Produit en fin de série

PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x 480 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 bağlantınoktası 1 Gbit/sn, 1 USB ana bilgisayar 3.0, 2 USB ana bilgisayar 2.0, 1 HDMI bağlantınoktası, 1 VGA bağlantı noktası, kapasitör tamponlu gerçek zamanlı saat, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: PMI v8 Assistant, PASvisu Sunucu ve İstemci, PVIS OPC Sunucu UA, PSS 4000 ürün yazılımı (OPC Sunucu UA). Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Sur demande
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Produit en fin de série

PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 12,1 inç, çözünürlük1280 x 800 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 bağlantınoktası 1 Gbit/sn, 1 USB ana bilgisayar 3.0, 2 USB ana bilgisayar 2.0, 1 HDMI bağlantınoktası, 1 VGA bağlantı noktası, kapasitör tamponlu gerçek zamanlı saat, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: PMI v8 Assistant, PASvisu Sunucu ve İstemci, PVIS OPC Sunucu UA, PSS 4000 ürün yazılımı (OPC Sunucu UA). Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Sur demande
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Produit en fin de série

PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 15,6 inç, çözünürlük1920 x 1080 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 bağlantınoktası 1 Gbit/sn, 1 USB ana bilgisayar 3.0, 2 USB ana bilgisayar 2.0, 1 HDMI bağlantınoktası, 1 VGA bağlantı noktası, kapasitör tamponlu gerçek zamanlı saat, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: PMI v8 Assistant, PASvisu Sunucu ve İstemci, PVIS OPC Sunucu UA, PSS 4000 ürün yazılımı (OPC Sunucu UA). Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Sur demande
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 4,3 inç, çözünürlük 480x 272 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 bağlantınoktası 100 MBit/sn, 1 USB ana bilgisayar 2.0, kapasitör tamponlu gerçek zamanlısaat, 24 V DC, 4W, ekonomi sürümü, OS Linux, PASvisu çalışma zamanı kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: Pilz görselleştirme yazılımı. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Sur demande
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x 600 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 bağlantınoktası 100 MBit/sn, 1 USB ana bilgisayar 2.0, kapasitör tamponlu gerçek zamanlısaat, 24 V DC, 6 W, ekonomi sürümü, OS Linux, PASvisu çalışma zamanı kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: Pilz görselleştirme yazılımı. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Sur demande
Zenon Operator Dev 1024
265010
GTIN: 4046548074833
1024 etikete kadar olan projeler için Zenon Operator Editor, PC için çalışma zamanı dahildir, kurulum ortamı dongle.

Sur demande
Zenon Operator RT PC 1024
265211
GTIN: 4046548074925
PC için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeler için.

Sur demande
Zenon Operator RT PMI
265210
GTIN: 4046548074918
Zenon Operator RT PMI

Produit en fin de série

Windows CE için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeleriçin.

Sur demande
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
GTIN: 4046548074840
1024 etikete kadar olan projeler için Zenon Operator Editor, PC için çalışma zamanı dahildir, kurulum ortamı dongle.

Sur demande
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
GTIN: 4046548074932
Windows CE için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeleriçin.

Sur demande
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
265240
GTIN: 4046548074949
PC için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeler için.

Sur demande
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, aksesuarlar, PMI 704 panel montajı için tutma çerçevesi.

Sur demande
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, aksesuarlar, PMI 704 için montaj kiti.

Sur demande
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, aksesuarlar, PMI 707 panel montajı için tutma çerçevesi.

Sur demande
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, aksesuarlar, PMI 707 için montaj kiti.

Sur demande
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu, PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve braketten oluşur.

Sur demande
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, aksesuarlar, conta, uzunluk 1500 mm, malzeme köpük kauçuk, 3 mm, PMIvisu ve PMIopen (bir adet 15 inç, 12 inç, 10 inç veya iki adet 6,5 inç ve 5,7 inç her biri için yeterli) için, PMImicrove PMImicro diag (3x PMImciro diag her biri için yeterli) için.

Sur demande
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Seri programlama kablosu (null modem kablosu), uzunluk 3 m.

Sur demande
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali İşletim ve İzleme, PMIvisu, PITm4SEU ve PITreader ile, İngilizce operatör terminali etiketi, İngilizce ve Almanca birlikte verilen belgeler.

Sur demande
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, aksesuarlar, PMI 35 için DIN üst başlıklı ray.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue