text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 27 produktów
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 7", rozdzielczość 800 x 480 pikseli, ekran dotykowy, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porty RJ45 1 Gbit/s,1 port USB host 3.0, 2 porty USB host 2.0, 1 port HDMI, 1 portVGA, buforowany kondensatorem zegar czasu rzeczywistego, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, zainstalowane i licencjonowane środowisko uruchomieniowe PASvisu,preinstalowane oprogramowanie: PMI v8 Assistant, PASvisu Server i Client, PVIS OPC Server UA, oprogramowanie sprzętowe PSS 4000 (OPC Server UA). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 12,1", rozdzielczość 1280 x 800 pikseli, ekran dotykowy, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porty RJ45 1 Gbit/s,1 port USB host 3.0, 2 porty USB host 2.0, 1 port HDMI, 1 port VGA, buforowany kondensatorem zegar czasu rzeczywistego, 12 ... 30 V DC, 29.2W, OS Windows 10 IOT, zainstalowane i licencjonowane środowisko uruchomieniowe PASvisu,preinstalowane oprogramowanie: PMI v8 Assistant, PASvisu Server i Client, PVIS OPC Server UA, oprogramowanie sprzętowe PSS 4000 (OPC Server UA). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PMIvisu, terminal diagnostyczno-obsługowy, 15,6", rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, ekran dotykowy pojemnościowy, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porty RJ45 1 Gbit/s,1 port USB host 3.0, 2 porty USB host 2.0, 1 port HDMI, 1 portVGA, buforowany kondensatorem zegar czasu rzeczywistego, 12 ... 30 V DC, 38,5W, OS Windows 10 IOT,zainstalowane i licencjonowane środowisko uruchomieniowe PASvisu,preinstalowane oprogramowanie: PMI v8 Assistant, PASvisu Server iClient, PVIS OPC Server UA, oprogramowanie sprzętowe PSS 4000 (OPC Server UA). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMI v704e

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 4,3", rozdzielczość 480 x 272 pikseli, ekran dotykowy, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 port RJ45 100 MBit/s, 1 port USB host 2.0, zegar czasu rzeczywistego buforowany kondensatorem, 24 V DC, 4 W, wersja ekonomiczna, OS Linux, zainstalowanei licencjonowane środowisko uruchomieniowe PASvisu, preinstalowaneoprogramowanie: Oprogramowanie do wizualizacji Pilz. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMI v707e

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 7", rozdzielczość 800 x 600 pikseli, ekran dotykowy, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 port RJ45 100 MBit/s, 1 port USB host 2.0, zegar czasu rzeczywistego buforowany kondensatorem, 24 V DC, 6 W, wersja ekonomiczna, OS Linux, zainstalowanei licencjonowane środowisko uruchomieniowe PASvisu, preinstalowaneoprogramowanie: Oprogramowanie do wizualizacji Pilz. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Zenon Operator Dev 1024
265010
GTIN: 4046548074833
Zenon Operator Dev 1024

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zenon Operator Editor dla projektów do 1024 tagów, zawiera środowisko uruchomieniowe dla PC, klucz instalacyjny.

Zenon Operator RT PC 1024
265211
GTIN: 4046548074925
Zenon Operator RT PC 1024

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zenon Operator Runtime dla PC, dla projektów do 1024 tagów.

Zenon Operator RT PMI
265210
GTIN: 4046548074918
Zenon Operator RT PMI

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zenon Operator Runtime dla Windows CE, dla projektów PMI do 1024 tagów.

Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
GTIN: 4046548074840
Zenon Operator 7.20 Dev 1024

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zenon Operator Editor dla projektów do 1024 tagów, zawiera środowisko uruchomieniowe dla PC, klucz instalacyjny średni.

Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
GTIN: 4046548074932
Zenon Operator 7.20 RT PMI

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zenon Operator Runtime dla Windows CE, dla projektów PMI do 1024 tagów.

Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
265240
GTIN: 4046548074949
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zenon Operator Runtime dla PC, dla projektów do 1024 tagów.

PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, akcesoria, ramka mocująca do montażu panelowego dla PMI 704.

PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, akcesoria, zestaw montażowy dla PMI 704.

PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, akcesoria, ramka mocująca do montażu panelowego dla PMI 707.

PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, akcesoria, zestaw montażowy dla PMI 707.

power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy, dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.

Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Szeregowy kabel do programowania o długości 3 m.

DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, akcesoria, szyna DIN dla PMI 35.

PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, moduł szkoleniowy, terminal operatorski Obsługa i monitorowanie za pomocą urządzeń PMIvisu, PITm4SEU iPITreader, oznakowanie terminala operatorskiego w języku angielskim, dokumentacja wjęzyku angielskim i niemieckim.

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa, 3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10” lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag (odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie