text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMI v815

Artikelnummer: 266815
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 15,6", Auflösung 1920 x 1080 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-P...  Mehr

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 15,6", Auflösung 1920 x 1080 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
Betriebssystem Windows 10 IOT  
 
Versorgungsspannung U1 12 - 30  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 38.5  W
Displaytyp TFT  
Displaydiagonale 15.6  Zoll
Displayauflösung 1920 x 1080  
Farbtiefe Display 16,7 M  
Art Touchdisplay kapazitiv  
Typ des Prozessors X86  
Takt des Prozessors 2,0 GHz  
Arbeitsspeicher (RAM) 4 GB  
Größe Programmspeicher (Flash) 64 GB  
Echtzeituhr vorhanden ja  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 1 x USB 3.0  
2 x USB 2.0  
Steckertyp ETHERNET-Schnittste RJ45  
Ethernet Übertragungsrate 1 Gbit/s  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 2  
Externe VGA Schnittstelle 1 x HDMI  
1 x VGA  
Umgebungstemperatur 0 - 50  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 0 ... 90 % b. 39°C (n. kond.)  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 260  mm
Abmessung b 399  mm
Abmessung t 75.1  mm
Nettogewicht 5803  g
Bruttogewicht 7883  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
6a  
6c  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Blei-Bisilikat  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
65997-18-4  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm²  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 84715000  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-Code 4046548096859  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
Volumen 69.474