text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
27개 제품이 발견됨
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

단계적 폐지 조항

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7", 해상도 800 x 480 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

단계적 폐지 조항

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 12.1”, 해상도 1280 x 800 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 29.2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

단계적 폐지 조항

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 15.6”, 해상도 1920 x1080 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 38.5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 4.3”, 해상도 480 x 272 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 4W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: 필츠 시각화 소프트웨어. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7”, 해상도 800 x 600 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 6W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: 필츠 시각화 소프트웨어. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
Zenon Operator Dev 1024
265010
GTIN: 4046548074833
Zenon Operator Dev 1024

단계적 폐지 조항

최대 1024개 태그 지원 프로젝트용 Zenon Operator Editor, PC용 런타임 포함, 설치 미디어 동글.

요청
Zenon Operator RT PC 1024
265211
GTIN: 4046548074925
Zenon Operator RT PC 1024

단계적 폐지 조항

PC용 Zenon Operator Runtime, 최대 1024개 태그 지원 프로젝트용.

요청
Zenon Operator RT PMI
265210
GTIN: 4046548074918
Zenon Operator RT PMI

단계적 폐지 조항

Windows CE용 Zenon Operator Runtime, 최대 1024개 태그 지원 PMI프로젝트용.

요청
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
GTIN: 4046548074840
최대 1024개 태그 지원 프로젝트용 Zenon Operator Editor, PC용 런타임 포함, 설치 미디어 동글.

요청
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
GTIN: 4046548074932
Zenon Operator 7.20 RT PMI

단계적 폐지 조항

Windows CE용 Zenon Operator Runtime, 최대 1024개 태그 지원 PMI프로젝트용.

요청
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
265240
GTIN: 4046548074949
PC용 Zenon Operator Runtime, 최대 1024개 태그 지원 프로젝트용.

요청
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, 액세서리, PMI 704 패널 장착용 홀딩 프레임.

요청
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, 액세서리, PMI 704용 장착 키트.

요청
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, 액세서리, PMI 707 패널 장착용 홀딩 프레임.

요청
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, 액세서리, PMI 707용 장착 키트.

요청
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu, PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로 구성.

요청
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3 mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개 또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용 (각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).

요청
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
시리얼 프로그래밍 케이블(null 모뎀 케이블) 길이 3m.

요청
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 오퍼레이터 터미널 작동 및 모니터링, PMIvisu, PITm4SEU 및 PITreader 포함, 오퍼레이터 터미널 라벨링, 영어, 보조 문서(영어 및 독일어).

요청
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, 액세서리, PMI 35용 DIN 상단 햇 레일.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택