Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314025","name":"PSSu H SB DP-T","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSSu H SB DP-T
Produktnummer: 314025
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
SafetyBUS p-interface
| Device-adresse SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Overførselshast. SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Overførselstype SafetyBUS p | different. ledn. med to ledere |
| Tilslutning SafetyBUS p | 9-pol. Sub-D-hanstik |
PROFIBUS-DP-interface
| Profibus-type | Slave |
| Tilladte PROFIBUS-stationsadr. | 0 ... 126d |
| Indstil. PROFIBUS-stationsad | DIP-switches |
| Indstillelig overf.hastPROFIBU |
185,5 kBit/s
6 Mbit/s 500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 Mbit/s 19,2 kBit/s 1,5 Mbit/s 9,6 kBit/s 3 Mbit/s 45,45 kBit/s |
| Indstill. overf.hast.PROFIBUS | automatisk |
| Stiktype Profibus-interface | 9-pol. Sub-D-hunstik |
| Navn PROFIBUS-protokol | DPV0 |
| Driftstyper PROFIBUS |
Freeze Mode
Set Slave Address Sync Mode AutoBaud |
| Navn beskrivelsesfil profibus | PILZ092F.GSD |
| Producentkode PROFIBUS | 092Fh |
Feltbus-interface
| Feltbus-interface | PROFIBUS-DP |
| Feltbussens modultype | Slave |
| Navn feltbus-protokol | DPV0 |
| Tilladte feltbus-stationsadr. | 0 ... 126d |
| Indstill. feltbus-stationsadr. | DIP-switches |
| Indstill. overførselshastigh. |
185,5 kBit/s
6 Mbit/s 500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 Mbit/s 19,2 kBit/s 1,5 Mbit/s 9,6 kBit/s 3 Mbit/s 45,45 kBit/s |
| Indstill. feltbus-overf.hast. | automatisk |
| Tilslutning feltbus | 9-pol. Sub-D-hunstik |
| Driftstyper feltbus |
Freeze Mode
Set Slave Address Sync Mode AutoBaud |
| Feltbus certificering | PNO |
| Navn beskrivelsesfil feltbus | PILZ092F.GSD |
| Producentkode feltbus | 092Fh |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
70 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Mål, højde | 128.4 |
| Mål, bredde | 75.2 |
| Mål, dybde | 79.4 |
| Nettovægt | 170 |
| Bruttovægt | 250 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Nødvendigt driftstilbehør
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
Kr.1,035.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
Kr.1,206.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
Kr.865.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
Kr.5,706.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Kr.79.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun
Kr.54.00
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til anvendelsesom
første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-
station PSSu XR F-T!
Kr.73.00
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter
hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.135.00
PSSu BS 2/8 S-T
314656
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter
hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.362.00
PSSu BS 2/8 C-T
314657
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter
hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.306.00
Ekstra tilbehør
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
Kr.172.00
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00