text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu H SB DP-T

Número de producto: 314025
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Dirección disp. SafetyBUS p 32d ... 95d  
Vel. transmisión SafetyBUS p 500 kbits/s  
Tipo transmisión SafetyBUS p Conducción bifilar diferencial  
Conexión SafetyBUS p Conector macho Sub-D 9 polos  
Tipo Profibus Slave  
Dir. estac. admis. PROFIBUS 0 ... 126d  
Config. dir. estación PROFIBUS Conmutador DIP  
Marg. aj. vel.trans. PROFIBUS 185,5 kbits/s  
6 Mbits/s  
500 kbits/s  
93,75 kbits/s  
12 Mbits/s  
19,2 kbits/s  
1,5 Mbits/s  
9,6 kbits/s  
3 Mbits/s  
45,45 kbits/s  
Ajuste vel. trans. PROFIBUS automático  
Tipo con. interface Profibus Conector hembra Sub-D 9 polos  
Nombre protocolo PROFIBUS DPV0  
Modos de func. PROFIBUS Freeze Mode  
Set Slave Address  
Sync Mode  
AutoBaud  
Nombre arch. descrip. profibus PILZ092F.GSD  
Ident. fabricante PROFIBUS 092Fh  
Interface de bus de campo PROFIBUS-DP  
Tipo de disp. del bus de campo Slave  
Nombre protocolo bus campo DPV0  
Dir. estac. admis. bus campo 0 ... 126d  
Ajuste dir. estación bus campo Conmutador DIP  
Velocidades transm. ajustables 185,5 kbits/s  
6 Mbits/s  
500 kbits/s  
93,75 kbits/s  
12 Mbits/s  
19,2 kbits/s  
1,5 Mbits/s  
9,6 kbits/s  
3 Mbits/s  
45,45 kbits/s  
Ajuste vel. transm. bus campo automático  
Conexión bus de campo Conector hembra Sub-D 9 polos  
Modos de func. bus de campo Freeze Mode  
Set Slave Address  
Sync Mode  
AutoBaud  
Certificación bus de campo PNO  
Nom. arch. descrip. bus campo PILZ092F.GSD  
Ident. fabricante bus de campo 092Fh  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
70  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Ruido banda ancha según EN 60068-2-64  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Acel. choque según norma 2
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Dimensión de altura 128.4  
Dimensión Ancho 75.2  
Dimensión Profundidad 79.4  
Peso neto 170  
Peso bruto 250  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accesorios Obligatorios

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D1
PSS SB SUB-D1 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO1
PSS SB SUB-D-FO1 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSKABLE0 MOVE
PSS SB BUSKABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 1 fila, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo. Para usar solocomo primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistema A ydespués de la unidad remota PSSu XR F-T.
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 1 fila, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos ambientales exigentes. Para usar solo como primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistema A y después de la unidadremota PSSu XR F-T.
PSSu BS 2/8 S-T
PSSu BS 2/8 S-T 314656
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, para requisitos ambientales exigentes. Para usar solo como primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistema A y después de la unidadremota PSSu XR F-T.
PSSu BS 2/8 C-T
PSSu BS 2/8 C-T 314657
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 2 filas, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos ambientales exigentes. Para usar solo como primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistema A y después de la unidadremota PSSu XR F-T.

Accesorios Opcionales

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico, verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, cable USB, 3 m de longitud.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, cable USB, 5 m de longitud.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos ambientales exigentes.