Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"314025","name":"PSSu H SB DP-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB DP-T
Numéro de l'article: 314025
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Interface SafetyBUS p
| Adresses SafetyBUS p | 32d à 95d |
| Vitesse transm. SafetyBUS p | 500 kbit/s |
| Mode transmission SafetyBUS p | Câble différentiel à deux fils |
| Raccordement SafetyBUS p | Conn. mâle Sub D à 9 broches |
Interface PROFIBUS-DP
| Type de PROFIBUS | Esclave |
| Adr. stations PROFIBUS autor. | 0 à 126d |
| Régl. adresse station PROFIBUS | Commutateur DIP |
| Vit. de transm. PROFIBUS régl. |
185,5 kbit/s
6 Mbit/s 500 kbit/s 93,75 kbit/s 12 Mbit/s 19,2 kbit/s 1,5 Mbit/s 9,6 kbit/s 3 Mbit/s 45,45 kbit/s |
| Régl. vitesse transm. PROFIBUS | Automatique |
| Type connect. interf. Profibus | Conn. femelle Sub D 9 broches |
| Nom du journal PROFIBUS | DPV0 |
| Modes fonctionnement PROFIBUS |
Freeze Mode
Set Slave Address Sync Mode AutoBaud |
| Nom fichier descr. PROFIBUS | PILZ092F.GSD |
| Identif. fabricant PROFIBUS | 092Fh |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | PROFIBUS DP |
| Type de bus de terrain | Esclave |
| Nom protocole bus de terrain | DPV0 |
| Adr. stations bus de t. adm. | 0 à 126d |
| Régl. bus de t. adr. station | Commutateur DIP |
| Vitesses transmiss° réglables |
185,5 kbit/s
6 Mbit/s 500 kbit/s 93,75 kbit/s 12 Mbit/s 19,2 kbit/s 1,5 Mbit/s 9,6 kbit/s 3 Mbit/s 45,45 kbit/s |
| Régl. vit. trans. bus de t. | automatique |
| Raccordement du bus de terrain | Connecteur femelle Sub-D9 |
| M. de fonct. bus de terrain |
Freeze Mode
Set Slave Address Sync Mode AutoBaud |
| Certification bus de terrain | PNO |
| Nom fichier descr. bus de t. | PILZ092F.GSD |
| Id. fabricant bus de terrain | 092Fh |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-40
70 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | temporaire |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Bruit large bande selon | EN 60068-2-64 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Dimensions hauteur | 128.4 |
| Dimension largeur | 75.2 |
| Dimension profondeur | 79.4 |
| Poids net | 170 |
| Poids brut | 250 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessoires obligatoires
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB SUB-D1 CON.SAFETY BUS A/R
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Vendu au mètre, câble hybride bus/alimentation, PUR, jaune RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, couleur des conducteurs individuels : rouge, blanc, vert, marron
€7.11
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis. Uniquement pourune utilisation comme
premier module après la tête de station dans l’environnement desystème A et après la station
à distance PSSu XR F-T !
€9.57
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigencesenvironnementales élevées. Uniquement pour une utilisationcomme premier module après la
tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !
€17.70
PSSu BS 2/8 S-T
314656
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,2 rangées,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences
environnementales élevées. Uniquement pour une utilisation comme premiermodule après la
tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !
€47.65
PSSu BS 2/8 C-T
314657
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,2 rangées,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences
environnementales élevées. Uniquement pour une utilisation comme premiermodule après la
tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !
€40.25
Accessoires optionnels
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
€22.60
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales
élevées.
€21.16