text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu H SB DP-T

Productnummer: 314025
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Device-adres SafetyBUS p 32d ... 95d  
Overdrachtssnelh. SafetyBUS p 500 kbit/s  
Overdrachtsmethode SafetyBUS p Differentiële tweedraads kabel  
Aansluiting SafetyBUS p 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Profibus-type Slave  
Toegest PROFIBUS-stat.adressen 0 ... 126d  
Instel. PROFIBUS-stationsadres DIP-schakelaar  
Instelbare ovrd.snelh PROFIBUS 185,5 kbit/s  
6 Mbit/s  
500 kbit/s  
93,75 kbit/s  
12 Mbit/s  
19,2 kbit/s  
1,5 Mbit/s  
9,6 kbit/s  
3 Mbit/s  
45,45 kbit/s  
Instelling ovrdr.snlh PROFIBUS automatisch  
Connectortype Profibus-interf. 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Naam PROFIBUS-protocol DPV0  
Bedrijfsmodi PROFIBUS Freeze-modus  
Slave-adres instellen  
Sync-modus  
AutoBaud  
Naam beschrijvingsbest. profib PILZ092F.GSD  
Fabrikant-ID PROFIBUS 092Fh  
Veldbuspoort PROFIBUS-DP  
Apparaattype van de veldbus Slave  
Naam veldbusprotocol DPV0  
Toegest. veldbusstat.adressen 0 ... 126d  
Instelling veldbusstationsadr. DIP-schakelaar  
Instelbare overdrachtsnelheden 185,5 kbit/s  
6 Mbit/s  
500 kbit/s  
93,75 kbit/s  
12 Mbit/s  
19,2 kbit/s  
1,5 Mbit/s  
9,6 kbit/s  
3 Mbit/s  
45,45 kbit/s  
Instel. overdr.snelh. veldbus automatisch  
Aansluiting veldbus 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Bedrijfsmodi veldbus Freeze-modus  
Slave-adres instellen  
Sync-modus  
AutoBaud  
Veldbus certificering PNO  
Naam beschrijvingsbest. veldb. PILZ092F.GSD  
Fabrikanten-ID veldbus 092Fh  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Afmeting hoogte 128.4  
Afmeting breedte 75.2  
Afmeting diepte 79.4  
Nettogewicht 170  
Brutogewicht 250  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Verplichte Accessoires

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin
€7.11
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting. Uitsluitend voorgebruik als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
€9.57
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Uitsluitend voor gebruik als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
€17.70
PSSu BS 2/8 S-T
PSSu BS 2/8 S-T 314656
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Uitsluitend voor gebruik als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
€47.65
PSSu BS 2/8 C-T
PSSu BS 2/8 C-T 314657
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Uitsluitend voor gebruik als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
€40.25

Optionele accessoires

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
€22.60
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, lengte 3 m.
€25.26
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, lengte 5 m.
€30.69
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde milieu-eisen.
€21.16