Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"314025","name":"PSSu H SB DP-T","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PSSu H SB DP-T
Product ID: 314025
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
SafetyBUS p接口
| 裝置位址 SafetyBUS p | 32d ...95d |
| 傳輸速率 SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| 傳輸類型 SafetyBUS p | 差動兩線纜線 |
| SafetyBUS p 連接 | 9-pin D-Sub 公接頭 |
PROFIBUS-DP接口
| Profibus 類型 | 從屬 |
| 恆定 Profibus 站位址 | 0 ...126d |
| Profibus 站位址設定 | DIP 開關 |
| 可設定傳輸速率 Profibus |
185.5 kBit/s
6 MBit/s 500 kBit/s 93.75 kBit/s 12 MBit/s 19.2 kBit/s 1.5 MBit/s 9.6 kBit/s 3 MBit/s 45.45 kBit/s |
| 傳輸速率設定 Profibus | 自動化 |
| 接頭類型 Profibus 介面 | 9-pin D-Sub 母接頭 |
| 名稱 Profibus 協定 | DPV0 |
| Profibus 操作模式 |
凍結模式
設定從屬端位址 同步模式 AutoBaud |
| 名稱說明檔案 Profibus | PILZ092F.GSD |
| Profibus 製造商 ID | 092Fh |
現場總線接口
| 現場總線 Fieldbus 介面 | PROFIBUS-DP |
| 現場總線 Fieldbus 裝置類型 | 次要 |
| 現場總線 Fieldbus 協定的名稱 | DPV0 |
| 恆定現場總線 Fieldbus 站位址 | 0 ...126d |
| 現場總線 Fieldbus 站位址設定 | DIP 開關 |
| 可選擇的傳輸速率 |
185.5 kBit/s
6 MBit/s 500 kBit/s 93.75 kBit/s 12 MBit/s 19.2 kBit/s 1.5 MBit/s 9.6 kBit/s 3 MBit/s 45.45 kBit/s |
| 現場總線 Fieldbus 傳輸速率設定 | 自動化 |
| 連接現場總線 Fieldbus | 9-pin D-Sub 母接頭 |
| 現場總線 Fieldbus 操作模式 |
凍結模式
設定從屬端位址 同步模式 AutoBaud |
| 現場總線 Fieldbus 認證 | PNO |
| 現場總線 Fieldbus 描述文件 | PILZ092F.GSD |
| 現場總線 Fieldbus 製造商 ID | 092Fh |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-40
70 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 高度尺寸 | 128.4 |
| 寬度尺寸 | 75.2 |
| 深度尺寸 | 79.4 |
| 淨重 | 170 |
| 毛重 | 250 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obligatory accessories
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,1 列,
4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端
站 PSSu XR F-T 之後的
第一模組!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,1 列,
4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高
環境要求。僅供用作系統環境 A 中的
主要模組之後以及遠端站 PSSu XR F-T 之後的第一模組!
PSSu BS 2/8 S-T
314656
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接,用於較高
環境要求。僅供用作系統環境 A 中的
主要模組之後以及遠端站 PSSu XR F-T 之後的第一模組!
PSSu BS 2/8 C-T
314657
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高
環境要求。僅供用作系統環境 A 中的
主要模組之後以及遠端站 PSSu XR F-T 之後的第一模組!
Optional accessories
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。