Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314025","name":"PSSu H SB DP-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB DP-T
Ürün numarası: 314025
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
SafetyBUS p arayüzü
| SafetyBUS p cihaz adresi | 32d ... 95d |
| SafetyBUS p iletim hızı | 500 kBit/s |
| SafetyBUS p iletim tipi | Diferansiyel iki telli kablo |
| SafetyBUS p bağlantısı | 9 pimli D-Sub erkek kon |
PROFIBUS-DP arayüzü
| Profibus tipi | Uydu cihaz |
| İzin vrln PROFIB. ist. adrslri | 0 ... 126d |
| PROFIBUS istasyon adresi ayarı | DIP siviçi |
| PROFIBUS ayrlanabilir il. hızı |
185,5 kBit/s
6 MBit/s 500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 9,6 kBit/s 3 MBit/s 45,45 kBit/s |
| PROFIBUS iletim hızı ayarı | Otomatik |
| Konektör tipi Profibus inter. | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
| PROFIBUS protokolü adı | DPV0 |
| PROFIBUS çalışma modları |
Dondurma Modu
Ayarlanan Yardımcı Adres Senkronizasyon Modu Otomatik Baud |
| Profibus açıklama dosyası adı | PILZ092F.GSD |
| PROFIBUS üretici kimliği | 092Fh |
Fieldbus arabirimi
| Endüstriyel haberleşme arayüzü | PROFIBUS-DP |
| Fieldbus cihaz tipi | Uydu cihaz |
| Endüst.hab.mod. protokolü adı | DPV0 |
| İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr | 0 ... 126d |
| Endüst.hab.mod.istas.adr.ayarı | DIP siviçi |
| Seçilebilir iletim hızları |
185,5 kBit/s
6 MBit/s 500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 9,6 kBit/s 3 MBit/s 45,45 kBit/s |
| Endüst.hab.mod.ilet.hızı ayarı | Otomatik |
| Fieldbus bağlantısı | 9 pimli D-Sub dişi konnektör |
| Endüst.hab.mod.çalışma modları |
Dondurma Modu
Ayarlanan Yardımcı Adres Senkronizasyon Modu Otomatik Baud |
| Endüst.hab.mod.sertifikasyonu | PNO |
| Endüst.hab.mod.açıkl.dosy. adı | PILZ092F.GSD |
| Endüst.hab.mod.üretici kimliği | 092Fh |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-40
70 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Yükseklik boyutu | 128.4 |
| Genislik boyutu | 75.2 |
| Derinlik boyutu | 79.4 |
| Net agirlik | 170 |
| Brüt ağırlık | 250 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Ölçüm cihazı ile, veriyolu/güç hibrit hattı, PUR, sarı RAL1003, 2x0,38 +2x0,24 +
1x0,38, tekli kabloların rengi: Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli modül
beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi, besleme girişli Crayı, 1 sıralı,
4 bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı. Yalnızca A sistem
ortamında ana modülden sonra ve PSSu XR F-T uzak istasyonundan
sonra ilk modül olarak kullanılır!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme
girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 1 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
yaylı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana
modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanılır!
PSSu BS 2/8 S-T
314656
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme girişli
modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
vidalı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana
modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanılır!
PSSu BS 2/8 C-T
314657
PSSu, besleme voltajı modülleri için temel modül, besleme
girişli modül beslemesi, besleme girişli çevre birimi beslemesi,
besleme girişli C rayı, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 8 terminal,
yaylı bağlantı, artan çevresel gereklilikler için. Yalnızca A sistemortamında ana
modülden sonra ve PSSu XRF-T uzak istasyonundan sonra ilk modül olarakkullanılır!
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre
gereksinimleri için.