text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu H SB DP-T

Numero dell'articolo: 314025
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Standard/failsafe  
 
Indirizzo device SafetyBUS p 32d ... 95d  
Velocità trasmiss. SafetyBUS p 500 kBit/s  
Tipo trasmissione SafetyBUS p Linea a due fili differenziale  
Collegamento SafetyBUS p Connett. maschio Sub-D 9 poli  
Tipo di Profibus Slave  
Indir. staz.PROFIBUS ammessi 0 ... 126d  
Impost. indir.stazionePROFIBUS Selettore DIP  
VelocitàTrasmPROFIBUS impost. 185,5 kBit/s  
6 MBit/s  
500 kBit/s  
93,75 kBit/s  
12 MBit/s  
19,2 kBit/s  
1,5 MBit/s  
9,6 kBit/s  
3 MBit/s  
45,45 kBit/s  
Impost.velocità trasm.PROFIBUS Modalità automatica  
Tp.connett.interf.Profibus Connettore femm. Sub-D 9 poli  
Nome protocollo PROFIBUS DPV0  
Modalità operative PROFIBUS Freeze Mode  
Set Slave Address  
Sync Mode  
AutoBaud  
Nome file descrittivo profib PILZ092F.GSD  
ID produttore PROFIBUS 092Fh  
Interfaccia fieldbus PROFIBUS-DP  
Tipo dispositivo del fieldbus Slave  
Nome protocollo fieldbus DPV0  
Indir.staz. fieldbus ammessi 0 ... 126d  
Impost.indirizzo staz.fieldbus Selettore DIP  
Veloc. trasferimento impost. 185,5 kBit/s  
6 MBit/s  
500 kBit/s  
93,75 kBit/s  
12 MBit/s  
19,2 kBit/s  
1,5 MBit/s  
9,6 kBit/s  
3 MBit/s  
45,45 kBit/s  
Impost. veloc. trasm. fieldbus automatico  
Collegamento fieldbus Connettore femm. Sub-D 9 poli  
Modi operativi fieldbus Freeze Mode  
Definire indirizzo slave  
Sync Mode  
AutoBaud  
Certificazione fieldbus PNO  
Nome file descriz. fieldbus PILZ092F.GSD  
ID costruttore fieldbus 092Fh  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
70  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Acc. shock sec. Norma 2
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Altezza 128.4  
Larghezza 75.2  
Profondità 79.4  
Peso netto 170  
Peso lordo 250  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUBD1 CONNETTORE
PSS SB SUBD1 CONNETTORE 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModule Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite. Solo perl’impiego come primo modulo dopo il modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopola stazione remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S-T
PSSu BS 2/8 S-T 314656
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 2 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XRF-T!
PSSu BS 2/8 C-T
PSSu BS 2/8 C-T 314657
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 2 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XR F-T!

Accessori opzionali

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, cavo USB, lunghezza 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, cavo USB, lunghezza 5 m.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.