text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu H SB DP-T

Kód materiálu: 314025
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Adresa Device SafetyBUS p 32d ... 95d  
Rychlost přenosu SafetyBUS p 500 kBit/s  
Druh přenosu SafetyBUS p dif. dvoudrátový kabel  
Přípojka SafetyBUS p 9pól. male Sub-D  
Profibus Typ Slave  
příp. adresy stanic PROFIBUS 0 ... 126d  
Nastav. adr. stanice PROFIBUS Spínač DIP  
Nast.přenos.rychl.PROFIBUS 185,5 kBit/s  
6 MBit/s  
500 kBit/s  
93,75 kBit/s  
12 MBit/s  
19,2 kBit/s  
1,5 MBit/s  
9,6 kBit/s  
3 MBit/s  
45,45 kBit/s  
Nastavení přen.rychl.PROFIBUS automaticky  
Typ konekt. rozhr. Profibus 9pól. samice Sub-D  
Název protokolu PROFIBUS DPV0  
Provozní režimy PROFIBUS Freeze Mode  
Set Slave Address  
Sync Mode  
AutoBaud  
Název popis.souboru profib PILZ092F.GSD  
Identifikace výrobce PROFIBUS 092Fh  
Rozhraní Fieldbus PROFIBUS-DP  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Název protokolu Fieldbus DPV0  
Příp.adresy stanic Fieldbus 0 ... 126d  
Nastavení adresy stan.Fieldbus spínač DIP  
Nastavitelné přenos. rychlosti 185,5 kBit/s  
6 MBit/s  
500 kBit/s  
93,75 kBit/s  
12 MBit/s  
19,2 kBit/s  
1,5 MBit/s  
9,6 kBit/s  
3 MBit/s  
45,45 kBit/s  
Nast. přenos.rychl.Fieldbus automatika  
Přípojka Fieldbus 9pól. samice Sub-D  
Provozní režimy Fieldbus Freeze Mode  
Set Slave Address  
Sync Mode  
AutoBaud  
Fieldlbus certifikace PNO  
Název popis. Souboru Fieldbus PILZ092F.GSD  
Identifikace výrobce Fieldbus 092Fh  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40  
70  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? krátkodobě  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60664-1  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Rozměr výška 128.4  
Rozměr šířka 75.2  
Rozměr hloubka 79.4  
Čistá váha 170  
Celková hmotnost 250  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Povinné provozní příslušenství

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metrové zboží, hybridní vedení Bus/Power, PUR, RAL1003 žlutá, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, barva jednotlivých žil: červená, bílá, zelená, hnědá
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu Supply, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a zarozšiřujícím modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu , napájení Periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S-T
PSSu BS 2/8 S-T 314656
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu , napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C-T
PSSu BS 2/8 C-T 314657
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu , napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!

Volitelné příslušenství

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, kabel USB, délka 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, kabel USB, délka 5 m.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné provozní podmínky.