Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, decentraltI/O-
modul med forbehandling af I/O-signalerne, Failsafe og Standard, 2
RJ45-hunstik, SafetyNET p, stikplads til microSD-kort, til
øgede miljøkrav og Railway-applikationer
Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
- Her går du tilbage til startsiden:
- Styringer
- PLC-styringer
- PSS u2-controller
-
Sensorteknologi (1016)
- Komponenter til positionsovervågning (26)
- Sikkerhedskontakt (367)
- Sikkerhedsafbryder med tvangskobling (261)
-
Sikkerhedslysgitter (317)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (193)
- Sikkerhedslysbomme (3)
- Standard-lysgitre af type 2, kropsbeskyttelse (4)
- Standard-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (8)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Advanced-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (11)
- Smalle lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (8)
- Smalle lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (21)
- Smalle lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (8)
- Tilbehør PSENopt (72)
-
PSENopt II - Sikkerhedslysgitter (111)
- Standard-lysgitre af type 3, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, kropsbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (12)
- Tilbehør PSENopt II (39)
- Lyssensorer (13)
- Kursussystemer (0)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (193)
- Sikre kamerasystemer (16)
- Sikre radarsystemer (8)
- Sikkerhedsscanner (21)
- Relæer (396)
- Små styringer PNOZmulti (213)
- Styringer (249)
- Robotteknologi (14)
- Drevteknik (2)
- Netværk (8)
-
Betjening og overvågning (247)
- Styrings- og signalgivere (227)
- Betjeningsterminaler (20)
- Software (13)
- Tilslutningsteknologi og kursussystemer (325)
- MYZEL (15)
Sorter efter
Godkendelse
Omgivelsestemperatur
Kapslingsklasse, kabinet
Produktstandard
Tilsmudsn.grad luft.kryb.
Overspændingskategori
Anvendelsesområde
Mål, dybde (mm)
Mål, højde (mm)
Mål, bredde (mm)
PSS u2-controller
PSSrail er et sikkert og modulopbygget jernbanestyringssystem, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder op til SIL 4. Jernbanestyringssystemet muliggør implementering af digitaliseringsprojekter i jernbaneinfrastrukturen.
Find ud af mere
2 produkter fundet
Det maksimale antal sammenligningsprodukter er nået, eller produktet befinder sig allerede på sammenligningslisten
Luk
Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, PLC
ioverensstemmelse med IEC
61131, failsafe og standard, 2 RJ45-hunstik, SafetyNET p,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, indstiksplads til microSD-kort, til øgede
miljøkrav og jernbaneapplikationer.
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.