text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
244 produkter fundet
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. RFID-godkendelsessystem. Indhold: Basisenhed, stik [402307]. Nødvendigt tilbehør: PITreader key adapter.

Kr.2,384.00
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 480 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.11,130.00
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader nøgleholder vandret + 1x møtrik. Nødvendigt tilbehør til PITreader base unit [402255].

Kr.469.00
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Autentificerings- og funktionelt sikkert driftstypevalgsystem i pakke. Indhold: PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], stiksæt [402306]. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID- nummer.

Kr.4,532.00
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Sikker analyseenhed til driftsvalg. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. Nødvendigt tilbehør: PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valgfrit tilbehør: Stiksæt [402306], PIT oe 4S [402311].

Kr.2,199.00
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Stiksæt til sikkert analysemodul til driftstypevalg: PIT m4SEU [402250]. Bestående af 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. og 1 x 12- pol. hunstikspanel i fjederudførelse, lige kabeludgang.

Kr.163.00
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 12,1", opløsning 1280 x 800 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.15,304.00
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Produkt under udfasning

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 15,6", opløsning 1920 x 108 0pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.17,159.00
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisationer kan konfigureres frit Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1 Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1 og 2 Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 4,3", opløsning 480 x 272 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45- port 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24 V DC, 4 W, Economy-version, OS Linux, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: Pilz-visualiseringssoftware. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.3,571.00
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2 og 3 Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3 og 4 Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Produkt under udfasning

PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgle og valg med tast. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Rettighedsvisning med LED'er, Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.2,754.00
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 7", opløsning 800 x 600 pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 512 MB, flash 2 GB, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, realtidsur med kondensatorbuffer, 24 V DC, 6 W, Economy-version, OS Linux, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: Pilz-visualiseringssoftware. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.6,353.00
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service) Farve: gul Materiale: Plast

Kr.286.00
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Produkt under udfasning

PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til sikkert valg af 3 driftstyper via en berøringsfri nøgle og valg med tast. 4 driftstyper BA1 og BA2 og en særlig driftstype BA5. Rettighedsvisning med LED'er, Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Kr.2,040.00
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key, tilslutning foroven, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent

Kr.3,735.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug