text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
315 produkter fundet
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu PLC, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort medfølger ikke ved levering.

Kr.13,751.00
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu PLC, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort medfølger ikke ved levering, til øgede miljøkrav.

Kr.17,188.00
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, M12-hunstik, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, tiljernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort 512 MB, til øgede miljøkrav.

Kr.5,501.00
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN.

Kr.4,406.00
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Produkt under udfasning

PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, Safetynet p RTFN, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

På forespørgsel
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.

Kr.337.00
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne.

Kr.132.00
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 4 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

Kr.823.00
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronikmodul, standard, spændingsfordeling, 4 udgange Periphery Supply 24 V DC 1,5 A, kortslutningssikret,overbelastningssikret, udvidede diagnosedata.

Kr.315.00
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 2 udgange, 2 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

Kr.801.00
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang, 1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, topolet, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

Kr.689.00
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A.

Kr.635.00
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, - 10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløsning 13 bit.

Kr.1,128.00
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 spændingsområder 0/4 - 20 mA, en-polet, forbundet til jord, opløsning12 bit.

Kr.1,515.00
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 konfigurerbare spændingsområder, -10/0 - 10 V, enpolet, forbundet til jord, opløsning 12 bit.

Kr.1,515.00
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 udgange, spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til jord, opløsning 12bit.

Kr.1,934.00
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 udgange, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, udvidede diagnosedata.

Kr.385.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug