text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PES logic board pssu en

Kód materiálu: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Rozměr výška 399  mm
Rozměr šířka 297  mm
Rozměr hloubka 180  mm
Čistá váha 2850  g
Celková hmotnost 3350  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094329  
Svazek 52.841  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

Vhodné pro

PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.