Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"0.00","currency":"TWD","category":["0010200208711780SX"]}
Actual product may vary
PES logic board pssu en
Product ID: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval | CE |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 - 60 °C |
| 保存溫度標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 高度尺寸 | 399 mm |
| 寬度尺寸 | 297 mm |
| 深度尺寸 | 180 mm |
| 淨重 | 2850 g |
| 毛重 | 3350 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242291 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| 體積 | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |