Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"0.00","currency":"RUB","category":["0010200208711780SX"]}
Фактическое изделие может отличаться
PES logic board pssu en
Номер артикула: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено | CE |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 - 60 °C |
| Стандарт температуры хранения |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 399 mm |
| Размер по ширине | 297 mm |
| Размер по глубине | 180 mm |
| Вес нетто | 2850 g |
| Вес брутто | 3350 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242291 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| Объем | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.,
разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.
, разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.,
разъем 4 мм, синий.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 1,5 м.
Подходит для
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.,
разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, черный.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, синий.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель, длина: 1 м., разъем 4 мм, красный.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.,
разъем 4 мм, синий.