text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PES logic board pssu en

Numero dell'articolo: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Grado di protez. custodia IP20  
Altezza 399  mm
Larghezza 297  mm
Profondità 180  mm
Peso netto 2850  g
Peso lordo 3350  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094329  
Volume 52.841  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, blu.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 1,5 m.

Adatto a

PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, blu.