Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"0.00","currency":"BRL","category":["0010200208711780SX"]}
Imagem similar
PES logic board pssu en
Número do produto: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
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
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 399 mm |
| Dimensão de profundidade | 180 mm |
| Dimensão de profundidade | 297 mm |
| Peso líquido | 2850 g |
| Peso bruto | 3350 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242291 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| Volume | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, vermelho.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, azul.
Correspondência
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, azul.