Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200208711780SX"]}
La imagen real puede variar
PES logic board pssu en
Número de producto: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Temperatura almac. según norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 399 mm |
| Dimensión Ancho | 297 mm |
| Dimensión Profundidad | 180 mm |
| Peso neto | 2850 g |
| Peso bruto | 3350 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| Volumen | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、赤。
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、青。
Adecuado para
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、黒。
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、非常にフレキシブルな
接続ケーブル、絶縁安全コネクタ付き、長さ1 m、
接続4 mm、青。