text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PES logic board pssu en

제품 번호: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0 - 60  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
보호 종류, 호스팅 IP20  
높이 직경 399  mm
폭 치수 297  mm
깊이 치수 180  mm
순중량 2850  g
총중량 3350  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242291  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094329  
용량 52.841  dm3
Harmonized System Code 90230080  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 검정색.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 빨강색.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 파랑색.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm, 검정색.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm, 빨강색.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm, 파랑색.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 1.5 m.

적합 분야:

PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm, 검정색.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 검정색.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 파랑색.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 길이 1m, 연결 4mm, 빨강색.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축 연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm, 파랑색.