Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"4261.92","currency":"EUR","category":["0010200208711780SX"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PES logic board pssu en
Numer produktu: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
Sztuka
Cena
€4,261.92
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
| Norma temp. przechowywania |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 399 mm |
| Szerokość | 297 mm |
| Głębokość | 180 mm |
| Ciężar netto | 2850 g |
| Ciężar brutto | 3350 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242291 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| Tom | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm, czarny.
€13.37
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,czerwony.
€13.37
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.
€13.37
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czarny.
€17.19
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czerwony.
€17.19
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, niebieski.
€17.19
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 1,5m.
€61.51
Pasuje do
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czarny.
€17.19
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm, czarny.
€13.37
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.
€13.37
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,czerwony.
€13.37
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, niebieski.
€17.19