Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200208711780SX"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PES logic board pssu en
Ürün numarası: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval | CE |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 399 mm |
| Genislik boyutu | 297 mm |
| Derinlik boyutu | 180 mm |
| Net agirlik | 2850 g |
| Brüt ağırlık | 3350 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242291 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| Cilt | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, kırmızı.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, mavi.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, kırmızı.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, mavi.
Şunlar için uygundur
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, mavi.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, kırmızı.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, mavi.