Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"4S000002","name":"PES logic board pssu en","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010200208711780SX"]}
Abbildung ähnlich
PES logic board pssu en
Artikelnummer: 4S000002
GTIN: 4046548094329
Bedienfeldbeschriftung: Englisch; Begleitdokumente: Englisch und Deutsch
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
| Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
| Norm Lagertemperatur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 399 mm |
| Abmessung b | 297 mm |
| Abmessung t | 180 mm |
| Nettogewicht | 2850 g |
| Bruttogewicht | 3350 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094329 |
| Volumen | 52.841 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, blau.
Passend dazu
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, blau.