text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PES logic board pssu en

Produktnummer: 4S000002
GTIN: 4046548094329
board labelling: English; accompanying documents: English and German

Styk

Din pris

Kr.32,391.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Mål, højde 399  mm
Mål, bredde 297  mm
Mål, dybde 180  mm
Nettovægt 2850  g
Bruttovægt 3350  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094329  
Volumen 52.841  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.102.00
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.102.00
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.102.00
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.131.00
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.131.00
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.131.00
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
Kr.467.00

Passende til

PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.131.00
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
Kr.102.00
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.102.00
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
Kr.102.00
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
Kr.131.00