PIT gb RLLE y down ETH
PITgatebox s PITreader Key (tlačítková jednotka), box s nouzovýmzastavením (2 rozpínací kontakty NC / 1 spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 spínací kontakt NO) a PITreaderKey, připojení dole, M12, 12pól. konektor samec a M12, 4pól. konektor samice, rozhraní Ethernet, IP65, 5 barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ a transparentní
| Povolení |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC |
| Vlastní kontrola | ne |
| Světlo | LED |
| Barva svítidla | bílá |
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Druh síť. napaječe pro U1 | SELV/PELV |
| Spotřeba el. energie DC | 3.5 W |
| Min. proud přes kontakty | 1 mA |
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Mat.kont. nouzového zastavení | Au |
| Způsob odblok. nouz. zastavení | Odblokování otáč. |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
| Materiál kontaktů tlačítka | Ag |
| Počet spínacích tlačítek | 2 |
| Spín.kapacita Tlačítko p.normy | EN 60947-5-1 |
| Počet tlačítek | 2 |
| Napájení energie TAG | pasivní (bez baterie) |
| Galvan. oddělení vstupu | ne |
| Provoz.frekvence PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Galvan. oddělení HL-výstupů | ne |
| Hlad.signálu na vstupu při 1 | 15 - 30 V DC |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Princip snímače | Transpondér |
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | M12x1, 4-pin, D-code |
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
| Ethernet rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Ethernet IP adr. nast. výrobce | 192.168.0.12 |
| EMC podle normy .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Okolní teplota | -20 °C |
| Kategorie přepětí | III |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
| UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
| Připojovací svorka | M12 |
| Rozměr výška | 320 mm |
| Materiál pouzdra | Zn |
| Rozměr šířka | 40 mm |
| Rozměr hloubka | 40 mm |
| Způsob připojení | M12, 12pol. samec |
| Montážní poloha | libovolný |
| Celková hmotnost | 1320 g |
| Čistá váha | 920 g |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| Referenční funkce ETIM | EC000225 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27371216 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096927 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
Obligatorisches Zubehör
Optionales Zubehör
Deutsch
2D CAD Zeichnung
2-D Zeichnung (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Bezeichnung:PITgb_RLLE _y_down: PIT gb
2-D Zeichnung (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Bezeichnung:PITgb_RLLE _y_down: PIT gb
3D CAD Modell
3D-Modell (STEP - Product Model Data)
Bezeichnung:PITgb_RLLE _y_down: PIT gb
3D-Modell (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Bezeichnung:PITgb_RLLE _y_down: PIT gb
Bedienungsanleitung
Bed.anl. PITreader OPC Server UA
Bezeichnung:PITreader, PIT gb (1005480-06)
Bed.anl. PIT Windows Logon
Bezeichnung:PITreader, Licence, PIT gb (1007324-03)
Bed.anl. PITreader
Bezeichnung:PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PITreader card holder, PIT gb (1004806-17)
Elektro-CAD Daten
Firmware
Firmware PITreader Firmware 02.03.01
Bezeichnung:PITreader, PIT gb
Herstellererklärungen
EU/EG-Konformitätserklärung (Konformitätserklärung)
Bezeichnung:PIT gb
Produktänderungen
Produktänderungen PITreader
Bezeichnung:PITreader, PIT gb (1005200-18)
Software
Software PIT User Auth. Service 1.5.0
Bezeichnung:PITreader, Licence, PIT gb
Software PIT Transponder Manager 1.2.0 Readme file
Bezeichnung:PITreader, PIT gb
Software PIT Transponder Manager 1.2.0
Bezeichnung:PITreader, PIT gb
Software PIT Transponder Manager 1.1.1 Readme file
Bezeichnung:PITreader, PIT gb
Software PIT User Auth. Service 1.5.0 Readme file
Bezeichnung:PITreader, Licence, PIT gb
Software PIT Transponder Manager 1.1.1
Bezeichnung:PITreader, PIT gb
Software PIT Windows Logon 1.0.0
Bezeichnung:PITreader, Licence, PIT gb
Systembeschreibung
Systembeschreibung Key-in-Pocket
Bezeichnung:PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu H PLC1 FS DP SN SD, PSSu H PLC2 FS SN SD, PSS67 PLC1 16FDI, PITreader, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PIT gb (1006613-02)
Systembeschreibung PITmode flex
Bezeichnung:PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu H PLC1 FS DP SN SD, PSSu H PLC2 FS SN SD, PSS67 PLC1 16FDI, PITreader, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PIT gb (1005276-07)
Systembeschreibung PITmode flex visu
Bezeichnung:PMI v704e/v707e, PMI v807, PMI v812, PMI v815, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu H PLC1 FS DP SN SD, PSSu H PLC2 FS SN SD, PSS67 PLC1 16FDI, PITreader, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PIT gb (1005364-09)
Zertifizierungen
Zertifikat (EAC) RU-C-DE-HB-B-03003-23
Bezeichnung:PIT es1.11, PIT es1.12, PIT es1.13, PIT es1.15, PIT es Set/1, PITestop, PIT MHR3 holder, PIT es holder, PIT MHR5 holder, PIT es6/esb6, PIT esb, PIT es3.11, PIT es3.13, PIT es3.15, PIT es5.11, PIT es5.13, PIT m3p, PIT m3p KEY MODE 01, PIT m3p KEY MODE 02, PIT m3p KEY MODE 03, PIT m3p KEY MODE 04, PIT m3p KEY SERVICE, PIT m3.1p, PIT m3.2p, PIT m3.3p, PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, PSEN 2.1p-34 ATEX, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3b-23 ATEX, PSEN ma1.3b-25 ATEX, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN 2.1p-10(switch), PSEN 2.1p-11(switch), PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.1p-30(switch), PSEN 2.1p-31(switch), PSEN 2.1p-40(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-10(switch), PSEN 1.1p-12(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1p-22(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN in1p, PSEN in1n, PSEN me1, PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4, PSEN ml (actuator), PSEN sg1c, PSEN sg1c-2/1, PSEN sg1c-4/1, PSEN sg1c-5/0, PSEN sg1 escape release pin, PSENsgate_Zubehoer, PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op1, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl, PSEN op4B-T, PSEN op4B-L, PSEN op4B-S, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN opII3H-s, PSEN opII3F-s, PSEN opII4H-s, PSEN opII4F-s, PSEN sc B, PSEN sc memory, PSEN sc L, PSEN sc M, PSEN sc S, PSEN sc ME, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN mg1-B Einzel E-Stop, PSEN mg1-A Reihe E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-DM-N, PSEN sl2-DL-N, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-AL, PSEN sl2-VA, PSEN ml door handle, PIT gb
Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) Z10-020132-0285-R03
Bezeichnung:PMI v704e/v707e, PMI v807, PMI v812, PMI v815, PITreader, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PIT gb
Bescheinigung (TÜV) PITmode-flex
Bezeichnung:PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu H PLC1 FS DP SN SD, PSSu H PLC2 FS SN SD, PSS67 PLC1 16FDI, PITreader, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PIT gb
Bescheinigung (TÜV) PO102154T
Bezeichnung:PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu H PLC1 FS DP SN SD, PSSu H PLC2 FS SN SD, PSS67 PLC1 16FDI, PITreader, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PIT gb