Original Page

PITreader key ye 5 service

Kód materiálu: 402269
GTIN: 4046548095906
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3, 4 a 5 (servis) Barva: žlutá Materiál: plast
Povolení CE  
UKCA  
Princip snímače Transpondér  
 
Okolní teplota -30 - 70  °C
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Typ krytí, pouzdro IP65  
IP67  
Montážní poloha libovolný  
Rozměr výška 15.1  mm
Rozměr šířka 42  mm
Rozměr hloubka 8  mm
Čistá váha 8  g
Celková hmotnost 10  g
Napájení energie TAG pasivní (bez baterie)  
Provozní frekvence 13,56 MHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002996  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548095906  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Angličtina


PSSu PITmode flex

PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E S 4DI, PSSu E S 4DO 0.5, PSSu BP, PSSuniversal_Zubehoer, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PIT oe 4S (1005822)

1,8 MB
01.03.2022

Application Note PSSu PITmode flex visu

PMI v704e/v707e, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E S 4DI, PSSu BP, PSSuniversal_Zubehoer, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter (1005823)

2,5 MB
04.02.2026

Type examination certificate (TÜV) M6A-020132-0279-R01

PIT m4SEU, PITreader, PITreader KEY, PITmode_Zubehoer, PITreader key adapter

0,6 MB
17.01.2025

Certificate (UL) E300872

PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter

0,2 MB
29.06.2021

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

0,0 MB
16.09.2021

0,2 MB
01.08.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PITreader, PITreader KEY

0,2 MB
28.08.2025

Operat.Manual PITreader

PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PITreader card holder, PIT gb (1004806-17)

4,6 MB
12.03.2026