PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
| Jmenovitý proud | 2 |
| Typ. odpor kabelu K1 | |
| Specif. vnitřní odpor K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
| Okolní teplota |
-30
80 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | IEC 60664-1 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. |
2
3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
| Typ konektoru 1 | 12pól. samice M12 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
| Typ konektoru 2 | 12pól. samec M12 |
| Tvar konektoru typ 2 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
| Mat. závit. kroužku konektor 1 | GD-Zn, Ni |
| Mat. závit. kroužku konektor 2 | GD-Zn, Ni |
| Povrch kontaktů materiál 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Povrch kontaktů materiál 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Materiál těsnění | FPM |
| Materiál pouzder | CuZn |
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
| Typ kabelu K1 | Li9Y11Y |
| Délka kabelu | 5 |
| Tolerance délky kabelu K1 | |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pláště kabelu 1 | TPU / TPE-U |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 6 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
5.9
5.9 |
| Průřez vodiče |
0.25
0.25 |
| Průřez vedení AWG K1 | 24 |
| Odstínění K1 | ne |
| Počet vodičů | 12 |
| Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
| Povolení konektoru 1 | UL 94 |
| Povolení konektoru 2 | TPU, UL 94 HB |
| Bez halogenů | Ano |
| Odolnost vůči oleji | |
| Odolnost proti šíření plamene |
UL94-V0
UL VW1, FT1 |
| Materiál pouzdra | TPU, UL94 |
| Toč.moment Blokovací šroub | 0,6 Nm |
| Čistá váha | 313 |
| Celková hmotnost | 317 |
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548089042 |
| Svazek | 0.972 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
Certifications
Certificate (UL) E470625
Popis:PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p
Data Sheets
Data sheet PSEN Cable M12-M12 12p
Popis:PSEN Cable M12-M12 12p (1004844-01)
Electrical CAD Data
Manufacturers declarations
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Popis:PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Popis:PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p