Original Page

PSEN cable M12-12sf 50m

Kód materiálu: 570356
GTIN: 4046548089004
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Jmenovitý proud 2  
Typ. odpor kabelu K1
Specif. vnitřní odpor K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Okolní teplota -30  
80  
Vzdušné a plazivé trasy podle IEC 60664-1  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
3  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Typ konektoru 1 12pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Mat. závit. kroužku konektor 1 GD-Zn, Ni  
Povrch kontaktů materiál 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiál těsnění FPM  
Materiál pouzder CuZn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Typ kabelu K1 Li9Y11Y  
Délka kabelu 50  
Tolerance délky kabelu K1
Barva vnějšího pláště kabelu 1 signální žlutá RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 TPU / TPE-U  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 6 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 5.9  
5.9  
Průřez vodiče 0.25  
0.25  
Průřez vedení AWG K1 24  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 12  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
Povolení konektoru 1 UL 94  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji
Odolnost proti šíření plamene UL94-V0  
UL VW1, FT1  
Materiál pouzdra TPU, UL94  
Toč.moment Blokovací šroub 0,6 Nm  
Čistá váha 1756  
Celková hmotnost 1766  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089004  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Angličtina


Certificate (UL) E470625

PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p

0,2 MB
22.09.2020

Data sheet PSEN cable M12 12p

PSEN cable M12 12p (1004843-03)

0,2 MB
13.05.2025

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

0,0 MB
15.09.2021

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,1 MB
25.04.2022

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,2 MB
30.07.2025