Original Page

PITreader key ye g

Kód materiálu: 402260
GTIN: 4046548095876
Transpondérový klíč pro autentizační systém PITreader, volně konfigurovatelná oprávnění Barva: žlutá Materiál: plast
Povolení CE  
UKCA  
Princip snímače Transpondér  
 
Okolní teplota -30 - 70  °C
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Typ krytí, pouzdro IP65  
IP67  
Montážní poloha libovolný  
Rozměr výška 15.1  mm
Rozměr šířka 42  mm
Rozměr hloubka 8  mm
Čistá váha 8  g
Celková hmotnost 10  g
Napájení energie TAG pasivní (bez baterie)  
Provozní frekvence 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002996  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548095876  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Angličtina


Application Note Content

PMCtendo DD4, PMCtendo AC_Zubehoer, PMI v326, PMI 5, PNOZ yh1, PNOZ yi1, PNOZ yi3, PNOZ yi4, PNOZ yo3, PNOZ yio3, PNOZ yo4, PNOZ yio4, PNOZ yi2, PNOZ yo1, PNOZ yio1, PNOZ yo2, PNOZ yio2, PSS 3047-3, PSS 3075-3, PSS BMP, PSS PS24, PSS CPU3, PSS DI2O Z, PSS DI2O T, PSS SB TRA, PMI-PRO, PCOM sec br2, PSSu H SB DP, PSSu H SB DN, PSSu H SB CAN, PSSu H F PN, PSSu H DP, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu E F PS, PSSu E F PS1, PSSu E PD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E F DI OZ 2, PSSu E S 4DI, PSSu E S 4DO 0.5, PSSu E S RS232, PSSu BP, PSSu BS, PSSuniversal_Zubehoer, PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 EF 8DI, PSS u2 EF 8DO 0.5A, PSS u2 ES 8DID, PSS u2 ES 8DOD 0.5A, PSS u2 ES 4IOL, PSS u2 B 4, PSS u2 B 1, Terminal Block PSS u2 T, SN Cable 4w, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PIT es Set, PIT es Set/1, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN bracket, PSEN cs1.1p, PSEN 3b3/b4/b5, PSEN cs2.1p, Spring Term. SDD ES, SDD ES PROFINET, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN me1, PSEN me2, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sg1c, PSEN sg2c, PSENvip, PIT si2.1, PSEN op Reflector, PSEN op4S, PSEN op 4F-s/1, PSEN op3.3, PSEN op67-69K/1, PSEN opII4H-s, PSEN opII muting box, PSEN opII muting arm, PSEN opII muting arm brack.kit, PSEN sc L, PSEN sc S, PSEN sc ME, PSEN me5, PSEN b5, PSEN ml door handle, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s9, PNOZsigma_Zubehoer, Spring term. PNOZ m B1, PNOZ s30, PNOZ mm0p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m3p, PNOZ mo1p, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PNOZ ml2p, PDP67 F 4 code, PDP67 Connector cs, PNOZ po3.3p, PNOZ ms2p, PNOZ e7p, PNOZ pe2p, PNOZmulti USB Memory, PMCprimo 16+, PMCprimo Drive1, PMCprimo Drive2_Zubehoer, PMCprimo Drive2, PMCtendo DD5.03/230V, PMCtendo DD5.06/230V, PMCtendo DD5.10/230V, PMCtendo DD5.01/480V, PMCtendo DD5.03/480V, PMCtendo DD5.06/480V, PMCprimo Drive3, PMCtendo AC3, PMCprotego D.03/480V Base, PMCprotego D.48/480V Base, IndustrialPI 4, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p, Cable M12-M12 5p, Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable M12 5p, PDP67 Zubehör, Cable FC M12 s 5p, PIT gb (1002400)

1,0 MB
28.05.2026

Application Note PSSu_KeyInPocket_Basic

PSSu H PLC2 FS SN SD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu BP, PSSuniversal_Zubehoer, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PSEN ml b 2.1, PSEN ml door handle, PIT gb (1006504)

1,6 MB
26.05.2023

Application Note PITreader TIA Portal

PITreader, PITreader KEY (1007413)

2,2 MB
28.05.2026

Application Note PITreader_Modbus_Con

PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter (1005380)

3,0 MB
15.06.2026

Application Note PSSu_KeyInPocket_Ext

PSSu H PLC2 FS SN SD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu BP, PSSuniversal_Zubehoer, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PSEN ml b 2.1, PSEN ml door handle, PIT gb (1006505)

2,2 MB
26.05.2023

Application Note PSSu PITmode flex visu

PMI v704e/v707e, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E S 4DI, PSSu BP, PSSuniversal_Zubehoer, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter (1005823)

2,5 MB
04.02.2026

PSSu PITmode flex

PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E S 4DI, PSSu E S 4DO 0.5, PSSu BP, PSSuniversal_Zubehoer, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PIT oe 4S (1005822)

1,8 MB
01.03.2022

Certificate (UL) E300872

PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter

0,2 MB
29.06.2021

Type examination certificate (TÜV) M6A-020132-0279-R01

PIT m4SEU, PITreader, PITreader KEY, PITmode_Zubehoer, PITreader key adapter

0,6 MB
17.01.2025

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

0,0 MB
16.09.2021

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PITreader, PITreader KEY

0,2 MB
28.08.2025
0,2 MB
01.08.2025

Operat.Manual PITreader

PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PITreader card holder, PIT gb (1004806-17)

4,6 MB
12.03.2026