Original Page
Skutečný produkt se může lišit
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Kód materiálu: C1000003
GTIN: 4046548102352
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 10 m
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 1.5 |
| Typ. odpor kabelu K1 | <=55,4 Ohm/km při 20 °C |
| Typ. vlnový odpor K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
90 |
| Teplota prostředí s UL | -40 - 80 °C |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 8pól. samec RJ45 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | 4pól. samec M12 |
| Tvar konektoru typ 2 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.2 | |
| Mat. závit. kroužku konektor 2 | CuZn ponikl. |
| Povrch kontaktů materiál 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Materiál kolíků | CuZn |
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | FEP (RoHS) |
| Typ kabelu K1 | S/FTP |
| Délka kabelu | 10 |
| Materiál povrchu clony K1 | CuZn |
| Kategorie kabelu K1 | Cat5e |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená, podobná RAL6018 |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 12 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
7.4
7.4 |
| Průřez dat.kabelu AWG K1 | 22 |
| Zkroucení K1 |
twisted pair
(2x2xAWG22) |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
| Počet vodičů | 4 |
| Povolení kabelu K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
| Bez halogenů | Ne |
| Odolnost vůči oleji | odolný |
| Odolnost proti šíření plamene | UL FT2 |
| Toč.moment Blokovací šroub | 0,4 Nm |
| Čistá váha | 723 |
| Celková hmotnost | 733 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060307 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| Referenční funkce ETIM | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548102352 |
| Svazek | 1.800 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
Certifications
Certificate (UL) E470625
Popis:PSEN op Cable M12 4p sh, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p
Velikost souboru:0,2 MB
datum:28.07.2022
Data Sheets
Data sheet Cable PN RJ45 8p-M12 4p
Popis:Cable PN RJ45 8p-M12 4p (1005841-02)
Velikost souboru:0,1 MB
datum:18.07.2022
Electrical CAD Data
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Popis:Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p
Velikost souboru:0,1 MB
datum:19.01.2022
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Popis:Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p
Velikost souboru:0,1 MB
datum:19.01.2022