Original Page

PSEN cable M12-12sf 3m

Kód materiálu: 570351
GTIN: 4046548088854
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Jmenovitý proud 2  
Typ. odpor kabelu K1
Specif. vnitřní odpor K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Okolní teplota -30  
80  
Vzdušné a plazivé trasy podle IEC 60664-1  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
3  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Typ konektoru 1 12pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Mat. závit. kroužku konektor 1 GD-Zn, Ni  
Povrch kontaktů materiál 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiál těsnění FPM  
Materiál pouzder CuZn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Typ kabelu K1 Li9Y11Y  
Délka kabelu 3  
Tolerance délky kabelu K1
Barva vnějšího pláště kabelu 1 signální žlutá RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 TPU / TPE-U  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 6 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 5.9  
5.9  
Průřez vodiče 0.25  
0.25  
Průřez vedení AWG K1 24  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 12  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
Povolení konektoru 1 UL 94  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji
Odolnost proti šíření plamene UL94-V0  
UL VW1, FT1  
Materiál pouzdra TPU, UL94  
Toč.moment Blokovací šroub 0,6 Nm  
Čistá váha 135  
Celková hmotnost 140  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548088854  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Angličtina


Certificate (UL) E470625

PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p

0,2 MB
22.09.2020

Data sheet PSEN cable M12 12p

PSEN cable M12 12p (1004843-03)

0,2 MB
13.05.2025

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

0,0 MB
15.09.2021

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,1 MB
25.04.2022

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,2 MB
30.07.2025