Original Page
Skutečný produkt se může lišit
SafetyNET p Connector RJ45s
Kód materiálu: 380400
GTIN: 4046548055726
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový),
průměr kabelu: 6,3 -6,7mm
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 0.5 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
70 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 4pól. samec RJ45 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Materiál kolíků | Slitina Cu |
| Materiál povrchu clony K1 | Ni |
| Kategorie kabelu K1 | Cat5e |
| Barva pouzdra | signální žlutá RAL 1003 |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
6.3
6.7 |
| Max.průřez vedení K1 | 0,75mm² |
| Max.průřez kabelu AWG K1 | 22 |
| Čistá váha | 10 |
| Celková hmotnost | 60 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440304 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000047 |
| Referenční funkce ETIM | EC000516 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055726 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
Electrical CAD Data
Operating Manual
Operat.Manual SafetyNET p Connector RJ45
Popis:SNET Stripping Tool, SafetyNET p Connector RJ45s (22140-02)
Velikost souboru:1,4 MB
datum:23.09.2014